chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI600P1-Q25LM1-ESG25X3-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
capteur de positionnement linéaire inductif
LI600P1-Q25LM1-ESG25X3-H1181
ID de la commande 1590355
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
658 mm x 35 mm x 25 mm
Format
Profil
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
600
Principe de mesure
inductif
Protocole de communication
SSi
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0,001 mm
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI600P1-Q25LM1-ESG25X3-H1181
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
600
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
604,46 €
Total de l'article
604,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support