chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LI500P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
capteur de positionnement linéaire inductif IO-Link
LI500P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151
ID de la commande 1590626
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
558 mm x 35 mm x 25 mm
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Profil
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
500
Principe de mesure
inductif
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI500P2-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
500
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
660,16 €
Total de l'article
660,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support