chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI50P0-Q17LM0-LIU5X2-0.3-RS5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive linear position sensor
LI50P0-Q17LM0-LIU5X2-0.3-RS5
ID de la commande 1590700
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
88 mm x 20 mm x 16,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
50
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PC-GF10
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution
0,012 mm
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI50P0-Q17LM0-LIU5X2-0.3-RS5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
50
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
204,34 €
Total de l'article
204,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support