chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
capteur de positionnement linéaire inductif
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97
ID de la commande 1590747
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
181 mm x 20 mm x 16,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
150
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PC-GF10
Raccordement électrique
Câble
Résolution
0.04 mm
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure (mm)
150
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
274,28 €
Total de l'article
274,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97
Contacter le service de Support