chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X
ID de la commande 100000646
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable, 1.4435 (AISI 316L)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...689,48 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/4″ NPT-18
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
135
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/4″ NPT-18
Plage de pression
0...689,48 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support