chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT100PSIG-2003-U6-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)
PT100PSIG-2003-U6-H1141
ID de la commande 100002445
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
ratiom. 10...90 %
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Acier 1.4016 (AISI 430)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...6,89 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/4″ NPT-18
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
135
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT100PSIG-2003-U6-H1141
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 1/4″ NPT-18
Plage de pression
0...6,89 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support