chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PT600R-2001-U1-H1144 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT600R-2001-U1-H1144
ID de la commande 100002890
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique tension
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable, 1.4435 (AISI 316L)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...600 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-2001-U1-H1144
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support