chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)
PT600R-2110-I2-H1143
ID de la commande 100003591
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
151,97 €
Total de l'article
151,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-2110-I2-H1143
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP69K
Plage de pression
0...600 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur R 1/4″ EN 10226
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur R 1/4″ EN 10226
Plage de pression
0...600 bar
Contacter le service de Support