chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT600R-2121-I2-AMPS1.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)
PT600R-2121-I2-AMPS1.5
ID de la commande 100003606
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...600 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 9/16″-18 UNF
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
AMP Superseal 1.5
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 9/16″-18 UNF
Plage de pression
0...600 bar
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-2121-I2-AMPS1.5
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
151,97 €
Total de l'article
151,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support