- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Homologations
- cULus
- Format
- avec affichage
- Raccord de processus
- G 1/4'' filetage interne
- Protocole de communication
- IO-Link
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Sortie électrique
- 2 × sorties de commutation, IO-Link
- Type de pression
- Pression relative
- Plage de pression
- -1…25 bar