- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Fonction de l'élément de commutation
- N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Homologations
- cULus
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Raccord de processus
- G 1/4'' filetage interne
- Protocole de communication
- IO-Link
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Température de milieu min. (°C)
- -30
- Température de milieu max.
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs), IO-Link
- Type de pression
- Pression différentielle
- Plage de pression
- 0…1 bar