- Dimensions (L x l x H)
- 103 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec affichage
- Indication
- Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Matériaux (en contact avec le milieu)
- Acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L), FPM spéc.
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Plage de pression
- -1...2,5 bar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Raccord de processus
- Filetage extérieur G 1/2″, membrane affleurante
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- 2 x sorties de commutation, IO-Link
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 80
- Température de milieu min. (°C)
- -30
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de pression
- Pression relative