chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT1V-1004-IOL-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter With 2 Switching Outputs and IO-Link
PT1V-1004-IOL-H1141
ID de la commande 100021898
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
-1...1 bar
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT1V-1004-IOL-H1141
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Plage de pression
-1...1 bar
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
166,27 €
Total de l'article
166,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support