- Dimensions
- 108,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec affichage
- Homologations
- cULus
- Indication
- Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Matériaux (en contact avec le milieu)
- Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Plage de pression
- -1...16 bar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Raccord de processus
- G 1/4″ filetage externe
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- IO-Link, Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs)
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 80
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de pression
- Pression relative