chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT1VR-1105-U6-DT043P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)
PT1VR-1105-U6-DT043P
ID de la commande 100033971
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
ratiom. 10...90 %
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP69K
Plage de pression
-1...0 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Deutsch DT04-3P
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Plage de pression
-1...0 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
151,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT1VR-1105-U6-DT043P
Total de l'article
151,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support