- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- sans affichage
- Homologations
- cULus
- Matériau capteur de pression
- Acier 1.4016 (AISI 430)
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Mode de protection
- IP67
- Plage de pression
- 0...10 bar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
- Raccord de processus
- Filetage extérieur G 1/2″, étanchéité à l'arrière et manomètre (combinaison)
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- 2 x sorties de commutation
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Température de milieu max.
- 135
- Température de milieu min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de pression
- Pression relative