chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Transmetteur de pression Avec sortie de courant (2 fils)
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840
ID de la commande 100041992
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840
Données techniques
Téléchargements
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...0,1 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″ DIN 3852-E (étanchéité à l'arrière) avec alésage de 11 mm
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-15
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″ DIN 3852-E (étanchéité à l'arrière) avec alésage de 11 mm
Plage de pression
0...0,1 bar
Groupe de prix
D2
Prix de liste
331,87 €
Total de l'article
331,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support