chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs
PT10R-2001-IOL-H1141/X
ID de la commande 100048254
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
Acier 1.4016 (AISI 430)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...10 bar
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
135
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/4″ (étanchéité à l'avant)
Plage de pression
0...10 bar
person
Login
Groupe de prix
G1
Prix de liste
166,27 €
Total de l'article
166,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support