chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PT7500PSIG-2105-U6-MP11 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transmetteur de pression sortie quotientométrique (3 fils)
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
ID de la commande 100048448
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
ratiom. 10...90 %
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...517,11 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Metri Pack 150 série P2S
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Plage de pression
0...517,11 bar
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
151,97 €
Total de l'article
151,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support