chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT600R-11-LI3-H1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT600R-11-LI3-H1131
ID de la commande 6831447
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...600 bar
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Raccord de processus
G 1/4″ filetage interne
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT600R-11-LI3-H1131
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
G 1/4″ filetage interne
Plage de pression
0...600 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
522,91 €
Total de l'article
522,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support