chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT200R-26-LI2-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure Transmitter, Front-Flush With Current Output (3-Wire)
PT200R-26-LI2-H1140
ID de la commande 6831568
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Matériau capteur de pression
Acier 1.4548 (AISI 630)
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...200 bar
Qualité de boîtier
1.4435 (AISI 316L)
Raccord de processus
G 3/4″ membrane affleurante
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT200R-26-LI2-H1140
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Raccord de processus
G 3/4″ membrane affleurante
Plage de pression
0...200 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
945,24 €
Total de l'article
945,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support