chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de pression IO-Link avec 2 sorties de commutation à transistor PNP
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141
ID de la commande 6833010
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
avec affichage
Indication
Afficheur 7 segments à 3 chiffres orientable sur 360°
Matériau capteur de pression
Silicium
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP65
Plage de pression
0...10 bar
Qualité de boîtier
Al/PVC
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/8″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Type de pression
Pression relative
Caractéristiques principales
Sortie électrique
2 x sorties de commutation
Raccord de processus
Filetage intérieur G 1/8″
Plage de pression
0...10 bar
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PK010R-N12AL-2UP8X-V1141
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
270,10 €
Total de l'article
270,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support