chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT16R-1004-I2-H1143/X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PT16R-1004-I2-H1143/X
ID de la commande 6836351
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Céramique Al₂O₃
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de pression
0...16 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
125
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT16R-1004-I2-H1143/X
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Plage de pression
0...16 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support