chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PT100PSIG-2005-U1-DA91 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)
PT100PSIG-2005-U1-DA91
ID de la commande 6836888
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Fonction de sortie
Sortie analogique tension
Format
sans affichage
Homologations
cULus
Matériau capteur de pression
Acier 1.4016 (AISI 430)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP65
Plage de pression
0...6,89 bar
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
135
Température de milieu min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 forme A
Type de pression
Pression relative
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de pression
PT100PSIG-2005-U1-DA91
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de tension (3 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur 7/16″-20 UNF
Plage de pression
0...6,89 bar
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
143,60 €
Total de l'article
143,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support