chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-504B-G1/4-H1142-L115/D809 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-504B-G1/4-H1142-L115/D809
ID de la commande 100000608
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
115
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Plage de mesure
-40...120 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-504B-G1/4-H1142-L115/D809
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
57,09 €
Total de l'article
57,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support