chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-206KK1-G1/2-TE-L260/I170 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-206KK1-G1/2-TE-L260/I170
ID de la commande 100000985
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1200 °C
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Sortie électrique
Tension
Type de connecteur
Connecteur mâle de thermocouple miniature conforme à la norme DIN EN 50212
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-206KK1-G1/2-TE-L260/I170
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Plage de mesure
-40...1200 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
75,57 €
Total de l'article
75,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support