chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-104A-G1/4-H1141-L015 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-104A-G1/4-H1141-L015
ID de la commande 100001432
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Plage de mesure
-40...120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
58,08 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-104A-G1/4-H1141-L015
Total de l'article
58,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support