- Dimensions (L x l x H)
- 162,4 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Homologations
- cULus
- Indication
- Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Matériaux (en contact avec le milieu)
- Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), joint torique FKM, joint plat AFM
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Plage de mesure
- -50...150 °C
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 50
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Raccord de processus
- Filetage extérieur G 1/2″
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- IO-Link, Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs)
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- contact moyen