chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-546A-LF30-HC8-L40 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-546A-LF30-HC8-L40
ID de la commande 100004401
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
8 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-70...200 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
40
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Embase
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
Type Harting 8 pôles
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-546A-LF30-HC8-L40
Résistance
Raccord de processus
Embase
Plage de mesure
-70...200 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
140,91 €
Total de l'article
70 455,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support