chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde d'applique
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
ID de la commande 100004402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Format
Sonde de température
Longueur de câble (m)
2
Mode de protection
IP65
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
2000
Raccord de processus
œillet plat avec alésage de 6,2 mm
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
œillet plat avec alésage de 6,2 mm
Plage de mesure
-50...105 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
45,10 €
Total de l'article
4 510,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support