chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température avec sortie de courant
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500
ID de la commande 100012258
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-70...500 °C
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Plage de mesure
-70...500 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
211,64 €
Total de l'article
211,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support