chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-206KK1-CF-H1141-L500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Sonde
TP-206KK1-CF-H1141-L500
ID de la commande 100017082
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1100 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
500
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Rallonge
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-40...1100 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-206KK1-CF-H1141-L500
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
44,55 €
Total de l'article
44,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support