chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Sonde
TP-206KK1-CF-H1141-L100
ID de la commande 100017085
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1100 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Rallonge
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-206KK1-CF-H1141-L100
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-40...1100 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
26,18 €
Total de l'article
26,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support