chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-306A-CF-H1141-L5500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Sonde
TP-306A-CF-H1141-L5500
ID de la commande 100024018
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
5500
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Pour des raccordements par bague de serrage, pour le montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
Pour des raccordements par bague de serrage, pour le montage direct
Plage de mesure
-50...105 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-306A-CF-H1141-L5500
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
54,01 €
Total de l'article
1 080,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support