chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température avec sortie de courant
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
ID de la commande 100025946
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...150 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
50
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-50...150 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
128,15 €
Total de l'article
1 281,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support