chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846
ID de la commande 100031150
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...150 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
20
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846
Raccord de processus
G 1/4″ filetage externe
Plage de mesure
-40...150 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
48,40 €
Total de l'article
2 420,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support