chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Détection de température Sonde
TP-203KK1-CF-H1141-L150
ID de la commande 100045292
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-203KK1-CF-H1141-L150
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
2 fils
Format
Accessoires
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1100 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
150
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'accessoire
Rallonge
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-40...1100 °C
Groupe de prix
D2
Prix de liste
28,71 €
Total de l'article
287,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support