chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-325BHT-CF-L5000/I50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-325BHT-CF-L5000/I50
ID de la commande 100046034
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Sonde de température
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-20...350 °C
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
350
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-325BHT-CF-L5000/I50
Résistance
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-20...350 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
42,24 €
Total de l'article
844,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support