- Conditions de montage
- Capteur d'immersion
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- sans afficheur (sonde intégrée)
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Mode de protection
- IP67
- Plage de mesure
- -50...350 °C
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 50
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Raccord de processus
- pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- Sortie de commutation, Sortie de courant (2 conducteurs)
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- contact moyen