chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
ID de la commande 100048143
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Tri-Clamp 1 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
Tri-Clamp 1 1/2″
Plage de mesure
-50...120 °C
Total de l'article
141,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
141,79 €