chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Avec sortie de courant
TTM-203A-CF-LI6-H1145-L100/-17.8-65.6
ID de la commande 100051100
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM-203A-CF-LI6-H1145-L100/-17.8-65.6
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Groupe de prix
D2
Prix de liste
93,94 €
Total de l'article
46 970,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support