chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur de température Capteur infrarouge passif
M18TIP6EQ-800026
ID de la commande 3800026
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
658,88 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
M18TIP6EQ-800026
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
91,8 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...300 °C
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccord de processus
M18 x 1
Raccordement électrique
Connecteur
Rapport D:S
6:1
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Série 1 fil
Sortie électrique
Sortie de courant (3 conducteurs)
Raccord de processus
M18 x 1
Plage de mesure
0...300 °C
Total de l'article
658,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support