chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTM150C-206B-G1/2-LI6-H1140-L0150 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Avec sortie de courant
TTM150C-206B-G1/2-LI6-H1140-L0150
ID de la commande 9910555
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...150 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
150
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM150C-206B-G1/2-LI6-H1140-L0150
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Plage de mesure
0...150 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
142,89 €
Total de l'article
142,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support