chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Avec sortie de courant
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300
ID de la commande 9910561
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...150 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
300
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
0...150 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
119,24 €
Total de l'article
119,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support