chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Sonde
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
ID de la commande 9910614
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
60
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Tri-Clamp 3/4″
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
Tri-Clamp 3/4″
Plage de mesure
-50...120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
80,08 €
Total de l'article
80,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support