chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/S713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Avec sortie courant et sortie de commutation transistor PNP/NPN
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/S713
ID de la commande 9910631
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...110 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
24
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
G 1/8″ filetage externe
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de commutation, Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/S713
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Raccord de processus
G 1/8″ filetage externe
Plage de mesure
-50...110 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
142,78 €
Total de l'article
142,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support