chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TPS-206A-CF-H1141-L100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde en acier inoxydable
TPS-206A-CF-H1141-L100
ID de la commande 9910638
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...500 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
100
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TPS-206A-CF-H1141-L100
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-50...500 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
88,00 €
Total de l'article
88,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support