chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L050 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température avec sortie de courant
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L050
ID de la commande 9910647
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
sans afficheur (sonde intégrée)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
0...100 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
50
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L050
Caractéristiques principales
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
0...100 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
107,36 €
Total de l'article
107,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support