chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTMS-100-LIUPN-H1140/S713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température Émetteur en acier inoxydable pour sondes externes
TTMS-100-LIUPN-H1140/S713
ID de la commande 9910655
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
sans afficheur (sonde à l'extérieur)
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...350 °C
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Sortie de commutation, Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TTMS-100-LIUPN-H1140/S713
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation
Plage de mesure
-50...350 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
175,12 €
Total de l'article
175,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support