chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008
ID de la commande 9910715
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-25...90 °C
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Plage de mesure
-25...90 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
63,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008
Total de l'article
63,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support